text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito macho hexagonal de Acero inox., 3/8 pulg. NPT macho x 3/8 pulg. macho ISO cónica

型番: SS-6-HN-6RT

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141606
六角ニップル

精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Manguito macho hexagonal de Acero inox., 3/8 pulg. NPT macho x 3/8 pulg. macho ISO cónica

型番: SS-6-HN-6RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

六角ニップル
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

仕様

SS-6-HN-6RT — Manguito macho hexagonal de Acero inox., 3/8 pulg. NPT macho x 3/8 pulg. macho ISO cónica

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141606
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-4-HN Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-8-HN Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
M-8-HN Alloy 400 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-HN 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-HN-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-12-HN-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-16-HN 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-16-HN-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-16-HN-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-24-HN 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-2-HN 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-2-HN-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-2-HN-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4-HN 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-HN-10K 316 Stainless Steel 1/4 in. Heavy Wall Male NPT 1/4 in. Heavy Wall Male NPT 製品を見る
SS-4-HN-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-4-HN-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4-HN-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-600-2-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-HN 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-HN-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-6-HN-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-HN 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-HN-10K 316 Stainless Steel 1/2 in. Heavy Wall Male NPT 1/2 in. Heavy Wall Male NPT 製品を見る
SS-8-HN-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-8-HN-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-HN-RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。